1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ การเคลือบผิว TICN, เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ กุญแจ เสริมความแข็งแรง, T-STKC (SKH51) (รหัสสินค้า)

TTL CUTTERS

การ การเคลือบผิว TICN, เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ กุญแจ เสริมความแข็งแรง, T-STKC (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,087.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการตัดที่ดีขึ้นจะควบคุมเลนซ์ด้วยใบมีดหยัก
· การเคลือบผิว TiCN เพื่อความต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม
·ใช้ไฮโซลิด ( วัสดุ ขึ้นรูปด้วย สภาพพลาสติก)

รหัสสินค้า
T-STKC16-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางบรรเทา
(มิลลิเมตร)

฿ 3,639.08

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 166040101256159

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-STKC16-5 ในชุด การ การเคลือบผิว TICN, เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ กุญแจ เสริมความแข็งแรง, T-STKC (SKH51)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-STKC10-0.7
T-STKC10-0.8
T-STKC10-0.9
T-STKC18-0.4
T-STKC18-0.5
T-STKC18-0.6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางบรรเทา
(มิลลิเมตร)

฿ 3,726.15

1 ชิ้น 6 วัน 1050358100.7414.3-

฿ 3,726.15

1 ชิ้น 6 วัน 1050358100.8414.2-

฿ 3,726.15

1 ชิ้น 6 วัน 1050358100.9414.1-

฿ 5,438.67

1 ชิ้น 6 วัน 18584012120.46.517.6-

฿ 5,090.36

1 ชิ้น 6 วัน 18584012120.56.517.5-

฿ 5,090.36

1 ชิ้น 6 วัน 18584012120.66.517.4-