(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

CL ฟรีพิเศษ

CL ฟรีพิเศษ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 13,665.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-3072-11 SALE
2-3072-12 SALE
2-3072-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
(ไมโครเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.1 CL ฟรีพิเศษUFC40VV25 UFC40VV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.22 CL ฟรีพิเศษUFC40GV25 UFC40GV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.45 CL ฟรีพิเศษUFC40HV25 UFC40HV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชุดกรอง เมมเบรน
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ16.3× 77
  • แรงเหวี่ยง, แรงเหวี่ยงสูงสุด(XG)
    12000
  • พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเซนติเมตร)
    0.8
  • คุณสมบัติ
    ตัวเสื้อ เรือนมี ทนสารเคมี สูงและ รองรับการใช้งาน กับตัวทำละลายหลากหลายประเภทจำนวนเงินที่ถือได้น้อยมาก
  • สเปค รายละเอียด
    โรเตอร์ มุม ยึดอยู่กับที่ สำหรับ สายยาง 15 มล
  • วัสดุ
    ฝาครอบ/ สายยาง/ ถ้วย ชุดกรอง / PP (โพลีโพรพีลีน), ชุดกรอง / PVDF (durapore)
  • กำลังการผลิต / กำลังการผลิตสูงสุด
    2 มล
  • ความจุภายใน
    1 แพ็ค (25 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

ตัวเสื้อ เรือนมี ทนสารเคมี สูงและ รองรับการใช้งาน กับตัวทำละลายหลากหลายประเภทจำนวนเงินที่ถือได้น้อยมาก

รหัสรุ่น
2-3072-11 SALE
2-3072-12 SALE
2-3072-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
(ไมโครเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.1 CL ฟรีพิเศษUFC40VV25 UFC40VV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.22 CL ฟรีพิเศษUFC40GV25 UFC40GV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

฿ 13,665.00

฿ 10,932.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.45 CL ฟรีพิเศษUFC40HV25 UFC40HV25 1 แพ็ค (25 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1