(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-7546-11 |
1-7546-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102,120.00 ฿ 89,355.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 × 222 × 570 | 260 × 180 × 260 | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ พร้อมปั๊ม แบบฝัง ตัวVL-ALN | 21 | VL-ALN | 4560111768658 | 1 หน่วย | ||
฿ 122,546.00 ฿ 100,916.63 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 × 322 × 570 | 260 × 280 × 260 | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ พร้อมปั๊ม แบบฝัง ตัวVK-ALN | 23 | VK-ALN | 4560111726108 | 1 หน่วย |
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แบบออล - อิน - วันที่ช่วยประหยัดค่าท่อ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ประหยัดพื้นที่แบบ all-in-oneติดตั้ง เกจวัดสุญญากาศ และ ปั๊มสุญญากาศ แบบฝัง ตัว
·มีปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรมในตัวและวาล์วเปลี่ยนไม่ต้องใช้ท่อ
· วัสดุ:ส่วนสาร ตู้ควบคุมความชื้น / PMMA เสริมแรง (อะคริลิค) / แผ่นเพลท หนา 20 มม., ห้องปั๊มส่วนล่าง / เหล็กกล้า กระบวนการอบสี
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เปลี่ยนแก๊ส:ข้อต่อฟิตติ้ง ไนล่อน ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
·น้ำหนัก:VL-ALN / 21 กก., VK-ALN / 23 กก
·มาพร้อมกับ ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวางของ PMMA ( อะคริลิค ) × 2
·ระดับของ สุญญากาศ ทำได้:5.3 kpa อัตราการปล่อย (50/60 hz):20/24 ลิตร / นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ความยาว สายพาวเวอร์:3 ม. (ปลั๊ก 3P)
รหัสรุ่น |
---|
1-7546-11 |
1-7546-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102,120.00 ฿ 89,355.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 × 222 × 570 | 260 × 180 × 260 | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ พร้อมปั๊ม แบบฝัง ตัวVL-ALN | 21 | VL-ALN | 4560111768658 | 1 หน่วย | ||
฿ 122,546.00 ฿ 100,916.63 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 × 322 × 570 | 260 × 280 × 260 | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ พร้อมปั๊ม แบบฝัง ตัวVK-ALN | 23 | VK-ALN | 4560111726108 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
VK-ALN
VL-ALN
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดภายใน (มม.) |
---|---|---|---|
1-7546-11 | VL-ALN | 300 × 222 × 570 | 260 × 180 × 260 |
1-7546-12 | VK-ALN | 300 × 322 × 570 | 260 × 280 × 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง