(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-069-01 |
1-069-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122,064.00 ฿ 91,548.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไม่มี เต้ารับ | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ ประเภท VW | ประเภท VW | 4560111766685 | วาล์วสุญญากาศ:OD ขนาดเล็ก / ø8มม. ขนาดใหญ่ / ø14มม. OD (x ชิ้นละ 1 ชิ้น) เกจวัดสุญญากาศ x 1 ชิ้น สายพาวเวอร์:สายเมตร 2.9 กับ 3P เสียบทำจาก PMMA (อะคริลิค) กระดาน x 2 ชิ้นจานซิลิกาเจล x 1 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 103,645.00 ฿ 77,733.75 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | พร้อม เต้ารับ | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VW-C | ประเภท VW-C | 4560111766692 | วาล์วสุญญากาศ:OD ขนาดเล็ก / φ8มม. ขนาดใหญ่ / φ14มม. OD (ชิ้นละ 1 ชิ้น) เต้ารับ ใน ภาชนะ (VW-C):100 V AC, 15 A, 3P x 2 ชิ้น, สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (VW-C):สวิตช์โยก 2 ตัว เกจวัดสุญญากาศ 1 ตัว สายพาวเวอร์:สายไฟยาวประมาณ 2.9 ม. พร้อมปลั๊ก 3P แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้นพร้อมอะแดปเตอร์ OA (VW-C) ทำด้วย PMMA ( วัสดุ อะคริลิค ) และ แผ่น ซิลิก้าเจล 1 แผ่นเพลท | 1 หน่วย |
สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สุญญากาศ สำหรับใช้ในศูนย์วิจัย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / PMMA เสริมแรง ใส (อะคริลิค) (ความหนาของ แผ่นเพลท 25 มม.) ส่วนติดตั้ง วาล์ว และ เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต)
·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
·ขนาด แผ่นเพลท ชั้นวาง:398 × 260 × 4 มม.
·จำนวน ชั้นวางของ:ชั้นวางของ 3 ชั้น (ระยะห่างชั้น:96 มม.)
· โหลดไฟฟ้า แผ่นเพลท ชั้นวาง - ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น:ประมาณ 2 กก. / ชั้น (แม้รับน้ำหนักบรรทุก)
·มี เต้ารับ 2 ช่อง พร้อม สวิตช์ ภายนอก (ซีรีส์ 100 V, 15 A 1)(ประเภท VW-C เท่านั้น)
รหัสรุ่น |
---|
1-069-01 |
1-069-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122,064.00 ฿ 91,548.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ไม่มี เต้ารับ | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ ประเภท VW | ประเภท VW | 4560111766685 | วาล์วสุญญากาศ:OD ขนาดเล็ก / ø8มม. ขนาดใหญ่ / ø14มม. OD (x ชิ้นละ 1 ชิ้น) เกจวัดสุญญากาศ x 1 ชิ้น สายพาวเวอร์:สายเมตร 2.9 กับ 3P เสียบทำจาก PMMA (อะคริลิค) กระดาน x 2 ชิ้นจานซิลิกาเจล x 1 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 103,645.00 ฿ 77,733.75 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | พร้อม เต้ารับ | สุญญากาศ ตู้ควบคุมความชื้น สูญญากาศ VW-C | ประเภท VW-C | 4560111766692 | วาล์วสุญญากาศ:OD ขนาดเล็ก / φ8มม. ขนาดใหญ่ / φ14มม. OD (ชิ้นละ 1 ชิ้น) เต้ารับ ใน ภาชนะ (VW-C):100 V AC, 15 A, 3P x 2 ชิ้น, สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (VW-C):สวิตช์โยก 2 ตัว เกจวัดสุญญากาศ 1 ตัว สายพาวเวอร์:สายไฟยาวประมาณ 2.9 ม. พร้อมปลั๊ก 3P แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้นพร้อมอะแดปเตอร์ OA (VW-C) ทำด้วย PMMA ( วัสดุ อะคริลิค ) และ แผ่น ซิลิก้าเจล 1 แผ่นเพลท | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รูปทรง เต้ารับ
-01 (หน่วย: มิลลิเมตร)
-02 (หน่วย: มิลลิเมตร)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง