(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส NW-1/2

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส NW-1/2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 89,562.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-5442-01 SALE
1-5442-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม พิกัดน้ำหนัก รวม
(กิโลกรัม)
จำนวนขั้นตอน ความจุภายใน

฿ 89,562.00

฿ 67,171.50

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 515 × 418 × 1100 375 × 375 × 400 หมายเลขห้อง: 2 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส 2 ชนิด 83 2 ประเภท 4560111779104 กระดาน x 4 ก้อนซิลิกาเจลจาน x 2 ไฮโกรมิเตอร์ x 2 ชิ้น 60 13 ขั้นตอน x 2 1 หน่วย

฿ 93,520.00

฿ 70,140.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 640 × 523 × 1140 500 × 480 × 940 หมายเลขห้อง: 1 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส NW-1 81 ประเภท NW-1 4560111779111 กระดาน x 5 ชิ้นซิลิกาเจลจาน x 1 ไฮโกรมิเตอร์ x 1 ชิ้น 75 34 ชั้น 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    ประเภททดแทนก๊าซ
  • ลูกล้อ
    มี
  • รายละเอียด ลูกล้อ
    ไนล่อน (กับ สต็อปเปอร์ x 2)
  • พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน(กิโลกรัม)
    15 / ชั้น
  • วัสดุ
    อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:แผ่นเหล็กเคลือบเมลามีนด้านใน:สเตนเลส (SUS430)
  • ชั้น ระยะพิทช์ติดตั้ง กระดาน สนาม(มิลลิเมตร)
    25
  • วาล์ว สำหรับเปลี่ยนแก๊ส
    ฟิตติ้งสวมเร็ว One-Touch (สำหรับø6 mm OD / ø4 mm ID สายยาง)
  • กระจกหน้าต่างด้านหน้า
    5 ม. (ความหนา)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· วัสดุ:อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:แผ่นเหล็กเคลือบเมลามีนด้านใน:สเตนเลส (SUS430)
·สนามติดตั้งชั้นวางของ:25 มม
· กระดาน ชั้นวางทนต่อ โหลดไฟฟ้า:15 กก. / กระดาน
· ลูกล้อ:ไนล่อน φ65มม. (รวม สต๊อปเปอร์ x 2)
·เปลี่ยน วาล์วแก๊ส:One-touch ฟิตติ้งสวมเร็ว (ใช้สำหรับφ6 mm OD / φ4 mm ID สายยาง)
·ความหนาของหน้าต่างกระจกด้านหน้า:5 มม

รหัสรุ่น
1-5442-01 SALE
1-5442-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม พิกัดน้ำหนัก รวม
(กิโลกรัม)
จำนวนขั้นตอน ความจุภายใน

฿ 89,562.00

฿ 67,171.50

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 515 × 418 × 1100 375 × 375 × 400 หมายเลขห้อง: 2 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส 2 ชนิด 83 2 ประเภท 4560111779104 กระดาน x 4 ก้อนซิลิกาเจลจาน x 2 ไฮโกรมิเตอร์ x 2 ชิ้น 60 13 ขั้นตอน x 2 1 หน่วย

฿ 93,520.00

฿ 70,140.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 640 × 523 × 1140 500 × 480 × 940 หมายเลขห้อง: 1 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น สเตนเลส NW-1 81 ประเภท NW-1 4560111779111 กระดาน x 5 ชิ้นซิลิกาเจลจาน x 1 ไฮโกรมิเตอร์ x 1 ชิ้น 75 34 ชั้น 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1