(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ OH-3S / OL-3S

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 17,318.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-5486-21 SALE
1-5487-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 17,318.00

฿ 15,932.56

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติOH-3S 5 OH-3S 4560111767828 ชั้นวาง กระดาน x 3 ชิ้นความชื้นต่ำดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) ซิลิก้าเจลจาน x 1 ชิ้น 1 หน่วย

฿ 18,183.00

฿ 17,637.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติOL-3S 5.4 OL-3S 4560111767835 ชั้นวาง กระดาน x 2 ชิ้นความชื้นต่ำดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) ซิลิก้าเจลจาน x 1 ชิ้น 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    ออโต้ ชนิดแห้ง
  • ลูกล้อ
    NA
  • วัสดุ
    PMMA ใส (อะคริลิค)
  • ระยะห่างของชั้นวาง(มิลลิเมตร)
    ชั้นล่างสุด / 50, อื่น ๆ / 30
  • ระบบ ลดความชื้น
    เมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ที่ ตัน ช่วยให้มีการปลดปล่อยอิเล็กโทรลิซิสของH₂O
  • ลดความชื้นในพื้นที่ องค์ประกอบ
    30 × 30 มม
  • การใช้พลังงาน(W)
    3
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    2 (ปลั๊ก 2P)
  • บรรลุความชื้น
    25% RH (สำหรับ การ จัดเก็บในร่มที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า / ขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างการใช้งาน)
  • คุณสมบัติ
    ชุดลดความชื้นมี ความทนทาน เป็นเยี่ยมเนื่องจากไม่มีชุดขับเคลื่อนและไม่มีแหล่งที่มาของเสียงหรือการสั่นสะเทือนเนื่องจาก การ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน ทำให้ การใช้พลังงาน เพียง 3 วัตต์ และสามารถใช้เป็น ตู้ ลดความชื้นและ ตู้ เก็บของได้อย่างประหยัดซึ่งเปิดอยู่ตลอดเวลาความชื้นในช่องเก็บจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอกโดยตรงใน แบบหล่อ ของไอเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ที่ ตัน ใช้ในการอิเล็กโทรไลต์ความชื้นในอากาศในช่องเก็บของโดยตรงและกำจัดออกอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถลดความชื้นได้อย่างมีเสถียรภาพ
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากใช้เมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ ที่ เป็น ตัน ซึ่งใช้อิเล็กโทรลิซิสโดยตรงเพื่อขจัดความชื้นที่มีอยู่ในอากาศภายในเครื่องอย่างต่อเนื่องจึงสามารถใช้เพื่อกำจัดความชื้นได้อย่างมีเสถียรภาพ

รหัสรุ่น
1-5486-21 SALE
1-5487-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 17,318.00

฿ 15,932.56

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติOH-3S 5 OH-3S 4560111767828 ชั้นวาง กระดาน x 3 ชิ้นความชื้นต่ำดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) ซิลิก้าเจลจาน x 1 ชิ้น 1 หน่วย

฿ 18,183.00

฿ 17,637.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติOL-3S 5.4 OL-3S 4560111767835 ชั้นวาง กระดาน x 2 ชิ้นความชื้นต่ำดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) ซิลิก้าเจลจาน x 1 ชิ้น 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1