(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ SFN-SP / SFN-SS

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ SFN-SP / SFN-SS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 83,128.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-1620-01 SALE
1-1620-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน
(กิโลกรัม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ ระยะห่างของชั้นวาง
(มิลลิเมตร)

฿ 101,925.00

฿ 76,443.75

DESICCATOR 1 ชิ้น 60 วัน ชั้นพลาสติก เสริมแรง ประมาณ 10 / แผ่น เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ FNSFN-SP SFN-SP พลาสติก เสริมแรง 35

฿ 83,128.00

฿ 62,346.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน ชั้นวางของ สเตนเลส ประมาณ 20 / แผ่น เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ FNSFN-SS SFN-SS สเตนเลส 40

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    ออโต้ ชนิดแห้ง
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    574 × 524 × 1770
  • มิติภายใน(มิลลิเมตร)
    560 × 483 × 1486
  • ลูกล้อ
    มี
  • รายละเอียด ลูกล้อ
    ชนิด PA (ไนล่อน) ø65มม
  • วัสดุ
    PMMA (อะคริลิค) / อะลูมิเนียม
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    29
  • กระดาน(มิลลิเมตร)
    490 × 460
  • อุปกรณ์เสริม
    กระดาน:x 4 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น
  • ซีล ประตู
    แม่เหล็ก
  • ชั้น ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร)
    50
  • ระบบ ลดความชื้น
    การปล่อยกระแสไฟฟ้าของH₂Oโดยเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลิเมอร์ที่ ตัน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    30
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    ประมาณ 2 (ปลั๊ก 3P)
  • พื้นที่เมมเบรนที่มีประสิทธิภาพของ องค์ประกอบ ลดความชื้น(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 49 ซม. ²
  • บรรลุความชื้น
    RH ประมาณ 20%
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น
    ประเภทแป้นหมุนปรับอัตโนมัติ (ความชื้นสัมพัทธ์)
  • คุณสมบัติ
    ช่วยขจัดช่องว่างภายในเครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น ใช้กันทั่วไปในซีรีส์ FN, PET, BG-FN และ PET-BG เพื่อการใช้งาน ตู้เก็บของ อย่างมีประสิทธิภาพใช้ กลไก เปิดประตูแบบใหม่เพื่อขจัดช่องว่างเมื่อเปิด / ปิดประตูและสำหรับการติดตั้งบนผนังโดยไม่มีช่องว่างเนื่องจากหน่วยลดความชื้นใหม่ไม่มีชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่สร้างเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนจึงมี ความทนทาน สูงความชื้นภายในเครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น จะถูกระบายออกสู่ภายนอกโดยตรงเป็นก๊าซโดยไม่ทำให้เกิดการระบายน้ำมี ลูกล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายความชื้นถูกควบคุมผ่านแผงด้านหน้า (การตั้งค่า อนาล็อก )ชุด PET รีไซเคิล PET แผ่นเพลท, ความต้านทานต่อช็อตและก๊าซคุณสมบัติอุปสรรคด้วย อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก FN twin series ประสิทธิภาพการลดความชื้นจะได้รับการปรับปรุงให้เทียบเท่ากับ อุปกรณ์ควบคุม ตู้ควบคุมความชื้น ควบคุม สูงแบบดิจิตอลเนื่องจาก วัสดุ ที่มีคุณสมบัติในการบังแดดที่ยอดเยี่ยมถูกนำมาใช้กับพื้นผิวทั้งห้านอกเหนือจากประตูป้องกันแสงจึงเหมาะสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างโฟโตโฟบิก

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเก็บตัวอย่างที่ไวต่อแสง.

รหัสรุ่น
1-1620-01 SALE
1-1620-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน
(กิโลกรัม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ ระยะห่างของชั้นวาง
(มิลลิเมตร)

฿ 101,925.00

฿ 76,443.75

DESICCATOR 1 ชิ้น 60 วัน ชั้นพลาสติก เสริมแรง ประมาณ 10 / แผ่น เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ FNSFN-SP SFN-SP พลาสติก เสริมแรง 35

฿ 83,128.00

฿ 62,346.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน ชั้นวางของ สเตนเลส ประมาณ 20 / แผ่น เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ FNSFN-SS SFN-SS สเตนเลส 40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1