(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-5451-01 |
1-5451-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,455.00 |
DESICCATOR | 1 แพ็ค |
1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 56 × 70 | ซิลิกาเจลชนิด ป้องกันฝุ่นละออง (สารดูดความชื้น) MP5G | MP5G | 1 กระป๋อง (1,200 ชิ้น) | ||
฿ 5,000.00 |
DESICCATOR | 1 แพ็ค |
600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 80 × 70 | ซิลิกาเจลชนิด ป้องกันฝุ่นละออง (สารดูดความชื้น)MP10G | MP10G | 1 กระป๋อง (600 ชิ้น) |
สารดูดความชื้นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความชื้น / การทำให้แห้ง ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ยา ส่วนประกอบ งานละเอียด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เมื่อการดูดซับความชื้นดำเนินไปสีของ ไฟบอกสถานะ จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู
·รับประกัน ระยะเวลา จัดเก็บ 3 เดือนโดยไม่ได้เปิด
·ขนาดลูกซิลิก้าเจล:ประมาณ 2 ถึง 5 มม. (อนุภาคขนาดกลาง)
·ไม่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กับอาหารได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์การวิจัยการจัดเก็บผลิตภัณฑ์การขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
1-5451-01 |
1-5451-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,455.00 |
DESICCATOR | 1 แพ็ค |
1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 56 × 70 | ซิลิกาเจลชนิด ป้องกันฝุ่นละออง (สารดูดความชื้น) MP5G | MP5G | 1 กระป๋อง (1,200 ชิ้น) | ||
฿ 5,000.00 |
DESICCATOR | 1 แพ็ค |
600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 80 × 70 | ซิลิกาเจลชนิด ป้องกันฝุ่นละออง (สารดูดความชื้น)MP10G | MP10G | 1 กระป๋อง (600 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ผลการทดสอบประเภทซิลิกาเจล ป้องกันฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
รายการทดสอบ | มาตรฐาน JIS | ซิลิกาเจลชนิดกัน ป้องกันฝุ่นละออง | |
---|---|---|---|
ประเภท | ประเภท | ||
อัตราการดูดซึมความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20% | 8 ขึ้นไป | 11.5 |
ความชื้นสัมพัทธ์ 50% | 20 หรือมากกว่า | 35.0 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ 90% | 30 หรือมากกว่า | 48.0 | |
ความชื้น (%) | 2 หรือน้อยกว่า | 1.0 หรือน้อยกว่า | |
พีเอช | 4 ถึง 8 | 4.5 ถึง 6.5 | |
ความต้านทานเฉพาะ ((· cm) | 3,000 หรือมากกว่า | 5,000 ขึ้นไป |
ประสิทธิภาพของซิลิกาเจล ป้องกันฝุ่นละออง
อัตราการดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลกัน ป้องกันฝุ่นละออง
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ปริมาณซิลิกาเจล (g) | ขนาด (มม.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|
1-5451-01 | MP5G | 5 | 56 × 70 | 1 กระป๋อง (รวม 1,200 ชิ้น) |
1-5451-02 | MP10G | 10 | 80 × 70 | 1 กระป๋อง (รวม 600 ชิ้น) |
1-5451-03 | MP20G | 20 | 105 × 70 | 1 กระป๋อง (รวม 300 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง