(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-5819-11 |
1-5819-21 |
1-5819-22 |
1-5819-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
สเปค | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | อุปกรณ์เสริม | ระยะห่างชั้น กระดาน ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
จำนวนขั้นตอนของชั้นวางสูงสุด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,542.00 ฿ 50,656.50 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 546 × 1765 | 560 × 490 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-SP | 36 | SDW-SP | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 4 ชิ้น:1 ชิ้น | 35 | 25 ระดับ | 1 หน่วย | ||
฿ 75,707.00 ฿ 56,780.25 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 546 × 1765 | 560 × 490 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-SS | 36 | SDW-SS | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 4 ชิ้น:1 ชิ้น | 40 | 25 ระดับ | 1 หน่วย | ||
฿ 135,085.00 ฿ 95,356.50 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 546 × 1765 | 1138 × 532 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-WP | 56 | SDW-WP | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 8 ชิ้น:2 ชิ้น | 35 | 25 แถว x 2 คอลัมน์ | 1 หน่วย | ||
฿ 141,022.00 ฿ 99,547.43 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 546 × 1765 | 1138 × 532 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-WS | 56 | SDW-WS | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 8 ชิ้น:2 ชิ้น | 40 | 25 แถว x 2 คอลัมน์ | 1 หน่วย |
มีประตูทั้งสองด้านของเครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น และสามารถเปิดได้จากด้านใดด้านหนึ่งใช้ ซีล แม่เหล็กในการ ซีล ซีล ประตูและสามารถเปิดและปิดได้อย่างราบรื่นด้วยมือเดียวจะมีประโยชน์มากเมื่อใช้กับ อุปกรณ์เสริม ต่างๆ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เช่นเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
1-5819-11 |
1-5819-21 |
1-5819-22 |
1-5819-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
สเปค | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | อุปกรณ์เสริม | ระยะห่างชั้น กระดาน ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
จำนวนขั้นตอนของชั้นวางสูงสุด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,542.00 ฿ 50,656.50 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 546 × 1765 | 560 × 490 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-SP | 36 | SDW-SP | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 4 ชิ้น:1 ชิ้น | 35 | 25 ระดับ | 1 หน่วย | ||
฿ 75,707.00 ฿ 56,780.25 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 546 × 1765 | 560 × 490 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-SS | 36 | SDW-SS | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 4 ชิ้น:1 ชิ้น | 40 | 25 ระดับ | 1 หน่วย | ||
฿ 135,085.00 ฿ 95,356.50 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 546 × 1765 | 1138 × 532 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-WP | 56 | SDW-WP | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 8 ชิ้น:2 ชิ้น | 35 | 25 แถว x 2 คอลัมน์ | 1 หน่วย | ||
฿ 141,022.00 ฿ 99,547.43 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 546 × 1765 | 1138 × 532 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน สองด้านSDW-WS | 56 | SDW-WS | กระดาน:จานซิลิก้าเจล 8 ชิ้น:2 ชิ้น | 40 | 25 แถว x 2 คอลัมน์ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง