(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4602-31 |
1-4602-32 |
1-4605-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | สเปค ประเภท | สเปค | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
กำลังการผลิตกวน (มล.) |
ขนาด แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | อุปกรณ์ควบคุม หมุน | ความแข็งแรงของ แม่เหล็ก (T) |
มอเตอร์ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน | จอแสดงผลความเร็วการหมุน | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 818.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | φ6 | 350 | - | ตัวเลือก | - | ท่อต่อส่วนขยาย (φ6 x 350 มม.) | - | - | - | - | ท่อต่อส่วนขยาย สำหรับเครื่องกวน | 4562108514309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,849.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 ถึง 1500 | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 | - | ดิจิทัล | - | 189 × 215 × 48 | 50 ถึง 3000 × 1 | 158 × 143 | RS-1DN | กวนแม่เหล็กRS-1DN | 4562108499200 | แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อนเมื่อใช้หัววัด pH หรืออุณหภูมิสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ แท่งร็อด อุปกรณ์รองรับท่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)การใช้ การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหมุนมีเสถียรภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงการ ตั้งค่า อัตราเร็วในการหมุน เป็นแบบดิจิตอลแสดงค่าการตั้งค่าและค่าการวัดจริงพร้อมกัน | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS, แผ่นเพลท:สเตนเลส (SUS304) | วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ | 0.145 | มอเตอร์ แปรง DC | ประมาณ 2 | 100-240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ) | การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส | Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) | 1000 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,187.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 100 ถึง 1500 | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 | - | ดิจิทัล | - | 504 × 377 × 48 | 50 ถึง 2000 × 6 | 473 × 303 | RS-6DN | กวนแม่เหล็กRS-6DN | 4562108498630 | แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อนวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างสามารถปั่นป่วนได้พร้อมกันเมื่อใช้หัววัด pH หรืออุณหภูมิสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ แท่งร็อด อุปกรณ์รองรับท่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)การใช้ การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหมุนมีเสถียรภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงการ ตั้งค่า อัตราเร็วในการหมุน เป็นแบบดิจิตอลแสดงค่าการตั้งค่าและค่าการวัดจริงพร้อมกัน | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS, แผ่นเพลท:สเตนเลส (SUS304) | วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ | 0.145 | มอเตอร์ แปรง DC | ประมาณ 2 | 100-240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ) | การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส | Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) | 4000 | 1 หน่วย |
เครื่องกวนแม่เหล็กแบบดิจิตอลราคาประหยัดที่ใช้ ระบบ ป้อนกลับของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ให้การหมุนที่มั่นคง
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS304) ที่ ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
·การใช้การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับความเร็วประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ความเร็วคงที่เป็นไปได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง
·การตั้งค่าความเร็วเป็นแบบดิจิตอลและทั้งความเร็วที่ คลองเลื่อย และความเร็วที่วัดได้จริงจะแสดงพร้อมกัน
* ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานขณะ การทำความร้อน ของเหลว
* ไม่รวมโรเตอร์
* ไม่สามารถใช้ ท่อต่อส่วนขยาย กับประเภทที่ รองรับการใช้งาน กับ ความหนืด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกวนและแบบเขย่าของเหลว
รหัสรุ่น |
---|
1-4602-31 |
1-4602-32 |
1-4605-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | สเปค ประเภท | สเปค | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
กำลังการผลิตกวน (มล.) |
ขนาด แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | อุปกรณ์ควบคุม หมุน | ความแข็งแรงของ แม่เหล็ก (T) |
มอเตอร์ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน | จอแสดงผลความเร็วการหมุน | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 818.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | φ6 | 350 | - | ตัวเลือก | - | ท่อต่อส่วนขยาย (φ6 x 350 มม.) | - | - | - | - | ท่อต่อส่วนขยาย สำหรับเครื่องกวน | 4562108514309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,849.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 ถึง 1500 | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 | - | ดิจิทัล | - | 189 × 215 × 48 | 50 ถึง 3000 × 1 | 158 × 143 | RS-1DN | กวนแม่เหล็กRS-1DN | 4562108499200 | แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อนเมื่อใช้หัววัด pH หรืออุณหภูมิสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ แท่งร็อด อุปกรณ์รองรับท่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)การใช้ การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหมุนมีเสถียรภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงการ ตั้งค่า อัตราเร็วในการหมุน เป็นแบบดิจิตอลแสดงค่าการตั้งค่าและค่าการวัดจริงพร้อมกัน | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS, แผ่นเพลท:สเตนเลส (SUS304) | วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ | 0.145 | มอเตอร์ แปรง DC | ประมาณ 2 | 100-240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ) | การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส | Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) | 1000 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,187.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 100 ถึง 1500 | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 | - | ดิจิทัล | - | 504 × 377 × 48 | 50 ถึง 2000 × 6 | 473 × 303 | RS-6DN | กวนแม่เหล็กRS-6DN | 4562108498630 | แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อนวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างสามารถปั่นป่วนได้พร้อมกันเมื่อใช้หัววัด pH หรืออุณหภูมิสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ แท่งร็อด อุปกรณ์รองรับท่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)การใช้ การ อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหมุนมีเสถียรภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงการ ตั้งค่า อัตราเร็วในการหมุน เป็นแบบดิจิตอลแสดงค่าการตั้งค่าและค่าการวัดจริงพร้อมกัน | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS, แผ่นเพลท:สเตนเลส (SUS304) | วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ | 0.145 | มอเตอร์ แปรง DC | ประมาณ 2 | 100-240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ) | การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส | Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) | 4000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
RS-4DN / 6DN สามารถกวนของเหลวหลายรายการพร้อมกัน
สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการติดตั้งเสา ท่อต่อส่วนขยาย (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เมื่อใช้ หัววัด ค่า pH หรือ โพรบวัด อุณหภูมิเป็นต้น
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ชนิด | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | ความจุกวน (มล.) |
---|---|---|---|---|
1-4602-32 | RS-1DN | ประเภทดิจิตอล | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 3,000 × 1 |
1-4604-32 | RS-4DN | ประเภทดิจิตอล | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 2,000 × 4 |
1-4605-32 | RS-6DN | ประเภทดิจิตอล | 100 ถึง 1,500 | 50 ถึง 2,000 × 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง