(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวน ความคุ้มค่า ดิจิทัล

เครื่องกวน ความคุ้มค่า ดิจิทัล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1245-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องผสม/มิกเซอร์
  • จำนวนรอบ(รอบต่อนาที)
    200 ถึง 3000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • แรงบิด สูงสุด
    0.147 N · m (1.5 กก. ·ซม.)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    155 × 120 × 215
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    CP-1
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องกวน แบบดิจิตอล CP-1
  • คุณสมบัติ
    ความเร็วถูกปรับโดย ไมโครโปรเซสเซอร์ (วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไทริสเตอร์ )ข้อผิดพลาดในการอ่านการหมุนคือ± 2%คลองเลื่อย 100 ชั่วโมง (จับเวลา:1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที)หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดหรือความร้อนสูงเกินไป ( ฟิวส์ เบรกเกอร์ ความร้อน)
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวม ขาตั้งโปรดดูหน้า 1307 ของแค็ตตาล็อก 2013 สำหรับอุปกรณ์ แบบรวม ใช้สำหรับการวิจัย
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์จับยึด x 1 ชิ้น, ใบพัดประเภททะเลφ50มม. x 1 ชิ้น, φ8× 500 มม. เพลา x 1 ชิ้น
  • มอเตอร์
    60 W ( มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC)
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC50 / 60 เฮิร์ตซ์
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-1245-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 58,642.00

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องผสม/มิกเซอร์
  • จำนวนรอบ(รอบต่อนาที)
    200 ถึง 3000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • แรงบิด สูงสุด
    0.147 N · m (1.5 กก. ·ซม.)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    155 × 120 × 215
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    CP-1
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องกวน แบบดิจิตอล CP-1
  • คุณสมบัติ
    ความเร็วถูกปรับโดย ไมโครโปรเซสเซอร์ (วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไทริสเตอร์ )ข้อผิดพลาดในการอ่านการหมุนคือ± 2%คลองเลื่อย 100 ชั่วโมง (จับเวลา:1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที)หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดหรือความร้อนสูงเกินไป ( ฟิวส์ เบรกเกอร์ ความร้อน)
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวม ขาตั้งโปรดดูหน้า 1307 ของแค็ตตาล็อก 2013 สำหรับอุปกรณ์ แบบรวม ใช้สำหรับการวิจัย
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์จับยึด x 1 ชิ้น, ใบพัดประเภททะเลφ50มม. x 1 ชิ้น, φ8× 500 มม. เพลา x 1 ชิ้น
  • มอเตอร์
    60 W ( มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC)
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC50 / 60 เฮิร์ตซ์
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ความเร็วจะถูกปรับโดย ไมโครโปรเซสเซอร์ ( วิธี อุปกรณ์ควบคุม ไทริสเตอร์ )
ข้อผิดพลาดในการอ่าน อัตราเร็วในการหมุน คือ ±2%

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1245-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องผสม/มิกเซอร์
  • จำนวนรอบ(รอบต่อนาที)
    200 ถึง 3000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • แรงบิด สูงสุด
    0.147 N · m (1.5 กก. ·ซม.)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    155 × 120 × 215
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    CP-1
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องกวน แบบดิจิตอล CP-1
  • คุณสมบัติ
    ความเร็วถูกปรับโดย ไมโครโปรเซสเซอร์ (วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไทริสเตอร์ )ข้อผิดพลาดในการอ่านการหมุนคือ± 2%คลองเลื่อย 100 ชั่วโมง (จับเวลา:1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที)หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดหรือความร้อนสูงเกินไป ( ฟิวส์ เบรกเกอร์ ความร้อน)
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวม ขาตั้งโปรดดูหน้า 1307 ของแค็ตตาล็อก 2013 สำหรับอุปกรณ์ แบบรวม ใช้สำหรับการวิจัย
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์จับยึด x 1 ชิ้น, ใบพัดประเภททะเลφ50มม. x 1 ชิ้น, φ8× 500 มม. เพลา x 1 ชิ้น
  • มอเตอร์
    60 W ( มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC)
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC50 / 60 เฮิร์ตซ์
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-1245-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 58,642.00

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1