(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบล็อกหุ้มฉนวน 3/8 DR, หกเหลี่ยม

ลูกบล็อกหุ้มฉนวน 3/8 DR, หกเหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
E41612
E41614
E41616
E41617
E41618
E41619
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,025.64

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12 22 4545301067674

฿ 1,025.64

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 22.9 4545301067698

฿ 1,061.82

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 16 25.3 4545301067704

฿ 1,061.82

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17 26.7 4545301067711

฿ 1,098.00

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18 28 4545301067728

฿ 1,098.00

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 19 29.3 4545301067735

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    44
  • มาตรฐานที่รับรอง
    มาตรฐานยุโรป EN60900
  • สเปค
    วัสดุของชิ้นส่วนโลหะ: โครเมียม - เหล็กกล้าวานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับผลิตตามมาตรฐาน EN60900

รหัสรุ่น
E41612
E41614
E41616
E41617
E41618
E41619
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,025.64

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12 22 4545301067674

฿ 1,025.64

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 22.9 4545301067698

฿ 1,061.82

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 16 25.3 4545301067704

฿ 1,061.82

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17 26.7 4545301067711

฿ 1,098.00

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18 28 4545301067728

฿ 1,098.00

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 19 29.3 4545301067735

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1