(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทดสอบวงจร47248

เครื่องทดสอบวงจร47248

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 47248

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือช่างพื้นฐาน
  • แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V)
    6 ถึง 24
  • JAN Code
    4712818944754
รหัสรุ่น
47248
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,015.70

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตรวจสอบ ถ่าน หรืออัลเทอร์เนเตอร์ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 47248

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือช่างพื้นฐาน
  • แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V)
    6 ถึง 24
  • JAN Code
    4712818944754
รหัสรุ่น
47248
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,015.70

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1