(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวท่อ [R (PT) (BSPT)], 55 °พร้อมใบมีดแบน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | rε | วัสดุ | S | พิทช์ / นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 11 | 0.29 | GW15 | 1.6 | 11 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 11 | 0.29 | PR1115 | 1.6 | 11 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 11 | 0.29 | TC60M | 1.6 | 11 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 14 | 0.22 | GW15 | 1.6 | 14 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 14 | 0.22 | PR1115 | 1.6 | 14 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 14 | 0.22 | TC60M | 1.6 | 14 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 19 | 0.16 | GW15 | 1 | 19 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 19 | 0.16 | PR1115 | 1 | 19 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 19 | 0.16 | TC60M | 1 | 19 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 28 | 0.1 | GW15 | 0.8 | 28 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 28 | 0.1 | PR1115 | 0.8 | 28 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 28 | 0.1 | TC60M | 0.8 | 28 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | โนส อาร์ | อื่น ๆ |
OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 55 ° |
สกรู ใช้บังคับ | UN, UNF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง