(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
· จำนวนมุมที่มี: 3
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: ตบแต่งผิว
รหัสสินค้า |
---|
TBMT060102DP-CA525 |
TBMT060102DP-CA5525 |
TBMT060102DP-PV7010 |
TBMT060102DP-TN60 |
TBMT060104DP-CA515 |
TBMT060104DP-CA525 |
TBMT060104DP-CA5525 |
TBMT060104DP-PV7025 |
TBMT060104DP-TN60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
฿ 323.86 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CA5525 | ||
฿ 297.03 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | PV7010 | ||
฿ 277.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
฿ 336.17 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
฿ 336.17 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
฿ 364.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CA5525 | ||
฿ 297.03 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | PV7025 | ||
฿ 248.47 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TN60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง