1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CCGT ○○ -CK "สำหรับการตกแต่ง"

เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CCGT ○○ -CK "สำหรับการตกแต่ง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 417.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: C (80 ° Rhombus)
·จำนวนมุมที่มี: 2
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
CCGT09T301MP-CK-PR1225
CCGT060201MP-CK-PR1225
CCGT060202MP-CK-PR1225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 511.66

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน <0.1

฿ 417.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน <0.1

฿ 417.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน <0.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ โนส อาร์ อื่น ๆ วัสดุ PR1225