(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: D (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· กลับด้าน: ถนัดขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
DNGU080302MER-U-PR1025 |
DNGU080302MFR-U-PR1225 |
DNGU080304MFR-U-PR1025 |
DNGU080304MFR-U-PR1225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | <0.2 | PR1025 | ||
฿ 695.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | <0.2 | PR1225 | ||
฿ 695.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | <0.4 | PR1025 | ||
฿ 695.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | <0.4 | PR1225 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง