1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Small-Nega สำหรับ CNGU กริดอัตโนมัติ [ฟีดต่ำ]

Small-Nega สำหรับ CNGU กริดอัตโนมัติ [ฟีดต่ำ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 532.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: C (80 ° Rhombus)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· กลับด้าน: ถนัดขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
CNGU070301MFR-U-PR1225
CNGU070302MFR-U-PR1225
CNGU0703005MFR-U-PR1025
CNGU0703005MFR-U-PR1225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ

฿ 532.21

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส<0.1PR1225

฿ 532.21

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส<0.2PR1225

฿ 532.21

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส<0.05PR1025

฿ 532.21

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส<0.05PR1225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา
โนส อาร์ อื่น ๆ