(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: W (หกเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 6
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CA4505 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CA4515 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CA510 | ||
฿ 423.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CA530 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CA4515 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CA510 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
฿ 256.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CA530 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง