(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: W (หกเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 6
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
·การ การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดปานกลางถึงหนัก
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080404MU-CA6515 |
WNMG080404MU-CA6525 |
WNMG080404MU-PR1535 |
WNMG080404MU-SW05 |
WNMG080408MU-CA6515 |
WNMG080408MU-CA6525 |
WNMG080408MU-PR1325 |
WNMG080408MU-PR1535 |
WNMG080408MU-SW05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.44 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
฿ 242.44 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
฿ 292.15 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | PR1535 | ||
฿ 279.49 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
฿ 242.44 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
฿ 242.44 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
฿ 292.15 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | PR1325 | ||
฿ 292.15 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | PR1535 | ||
฿ 279.49 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SW05 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดปานกลาง - หนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง