1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNMG11 ○○ HQ "สำหรับการตกแต่ง"

เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNMG11 ○○ HQ "สำหรับการตกแต่ง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: D (55 ° Diamond)
·จำนวนมุมที่ใช้ได้: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· กลับด้าน: ไม่มี กลับด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร : สำหรับ OD, ID
·การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดระดับกลาง

รหัสสินค้า
DNMG110402HQ-CA515
DNMG110402HQ-CA525
DNMG110402HQ-CA5515
DNMG110402HQ-PV720
DNMG110402HQ-TN60
DNMG110402HQ-TN620
DNMG110404HQ-CA515
DNMG110404HQ-CA525
DNMG110404HQ-PV720
DNMG110404HQ-TN60
DNMG110404HQ-TN620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ รหัสของทรัสโก้ วัสดุ

฿ 273.46

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.2-0.2CA515

฿ 273.46

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.2-0.2CA525

฿ 261.13

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.2-0.2CA5515

฿ 246.97

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.2820-5505-PV720

฿ 232.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.2-0.2TN60

฿ 221.65

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.2820-5506-TN620

฿ 273.46

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.4-0.4CA515

฿ 273.46

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.4-0.4CA525

฿ 246.97

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5511-PV720

฿ 232.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.4-0.4TN60

฿ 221.65

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5512-TN620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ