(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : ไม่มี
· รูปทรง: แบบเหลี่ยม มีรู 90 °
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จบการตัดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SNMA090308-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 8 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภท วัสดุ | TH10 | การ จำแนกประเภท เกรด | คาร์ไบด์ |
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 9.525 | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.8 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNMA090308-TH10 ในชุด แบบเหลี่ยม มีรู 90 °ลบ SNMA "Finishing to Semi-Cutting"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง