(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E31204 |
E31205 |
E31206 |
E31207 |
E31208 |
E31210 |
E31212 |
E31213 |
E31214 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาด มือจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.60 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 4 | 4545301067018 | ||
฿ 504.60 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 5 | 4545301067025 | ||
฿ 580.59 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 6 | 4545301067032 | ||
฿ 620.38 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 7 | 4545301067049 | ||
฿ 643.30 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 8 | 4545301067056 | ||
฿ 660.18 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105×30 | 10 | 4545301067063 | ||
฿ 808.53 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 12 | 4545301067070 | ||
฿ 844.71 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 13 | 4545301067087 | ||
฿ 935.18 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 14 | 4545301067094 |
กริปผลิตตามมาตรฐาน EN60900
รหัสรุ่น |
---|
E31204 |
E31205 |
E31206 |
E31207 |
E31208 |
E31210 |
E31212 |
E31213 |
E31214 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาด มือจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.60 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 4 | 4545301067018 | ||
฿ 504.60 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 5 | 4545301067025 | ||
฿ 580.59 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 6 | 4545301067032 | ||
฿ 620.38 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 7 | 4545301067049 | ||
฿ 643.30 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105 × 31 | 8 | 4545301067056 | ||
฿ 660.18 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 7.2 | 105×30 | 10 | 4545301067063 | ||
฿ 808.53 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 12 | 4545301067070 | ||
฿ 844.71 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 13 | 4545301067087 | ||
฿ 935.18 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 243 | 8.1 | 118 × 41 | 14 | 4545301067094 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง