(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 80 °หกเหลี่ยมพร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: การขัดผิวด้วยความต้านทานต่ำ (สำหรับ เครื่องกลึง NC ขนาดเล็ก)
รหัสสินค้า |
---|
WXGU040302L-SS-AH725 |
WXGU040302R-SS-AH725 |
WXGU040304L-SS-AH725 |
WXGU040304R-SS-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 0.2 | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 0.2 | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 0.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
รหัส เบรกเกอร์ | เอสเอส | ประเภท วัสดุ | AH725 | φd(มิลลิเมตร) | 6.35 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | ใช้ | จบการต้านทานต่ำ (สำหรับ เครื่องกลึง NC ขนาดเล็ก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง