(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: 80 °หกเหลี่ยมพร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: การตัดให้ละเอียดถึงระดับปานกลาง (สำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
รหัสสินค้า |
---|
WXGU040301ML-JSS-AH725 |
WXGU040301ML-JTS-AH725 |
WXGU040301MR-JSS-AH725 |
WXGU040301MR-JTS-AH725 |
WXGU040302ML-JSS-AH725 |
WXGU040302ML-JTS-AH725 |
WXGU040302MR-JSS-AH725 |
WXGU040302MR-JTS-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส เบรกเกอร์ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JSS | <0.1 ถึง | จบการต้านทานต่ำ (สำหรับ กระดาน OD อัตโนมัติ) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JTS | <0.1 ถึง | จบ - การตัดขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอัตโนมัติทั้งหมด) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JSS | <0.1 ถึง | จบการต้านทานต่ำ (สำหรับ กระดาน OD อัตโนมัติ) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JTS | <0.1 ถึง | จบ - การตัดขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอัตโนมัติทั้งหมด) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JSS | <0.2 ถึง | จบการต้านทานต่ำ (สำหรับ กระดาน OD อัตโนมัติ) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JTS | <0.2 ถึง | จบ - การตัดขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอัตโนมัติทั้งหมด) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JSS | <0.2 ถึง | จบการต้านทานต่ำ (สำหรับ กระดาน OD อัตโนมัติ) | ||
฿ 540.54 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | JTS | <0.2 ถึง | จบ - การตัดขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอัตโนมัติทั้งหมด) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | AH725 | φd(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง