(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : SM
· รูปทรง: หกเหลี่ยมมีรู 80 °
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | AH630 | 0.4 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | AH645 | 0.4 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | T6120 | 0.4 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | T6130 | 0.4 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | AH630 | 0.8 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | AH645 | 0.8 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | T6120 | 0.8 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | T6130 | 0.8 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | AH630 | 1.2 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | AH645 | 1.2 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | T6120 | 1.2 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | T6130 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
รหัส เบรกเกอร์ | เอสเอ็ม | ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 8.7 | φd1(มิลลิเมตร) | 5.16 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง