(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 80 °หกเหลี่ยมพร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080408-CM-T5105 |
WNMG080408-CM-T5115 |
WNMG080408-CM-T5125 |
WNMG080412-CM-T5105 |
WNMG080412-CM-T5115 |
WNMG080412-CM-T5125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5105 | 0.8 | ||
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5115 | 0.8 | ||
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5125 | 0.8 | ||
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5105 | 1.2 | ||
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5115 | 1.2 | ||
฿ 320.71 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | T5125 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | รหัส เบรกเกอร์ | CM | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 8.7 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง