(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 80 °หกเหลี่ยมพร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080404-ZF-GT9530 |
WNMG080404-ZF-NS9530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | GT9530 | ||
฿ 301.07 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | NS9530 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
รหัส เบรกเกอร์ | ZF | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง