(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 90 ° แบบเหลี่ยม พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
SCMT120404-PS-AH630 |
SCMT120404-PS-AH645 |
SCMT120404-PS-AH725 |
SCMT120404-PS-NS9530 |
SCMT120404-PS-T6120 |
SCMT120404-PS-T6130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | φd1 (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | สเตนเลส | - | - | AH630 | - | 5.5 | - | ||
฿ 619.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | สเตนเลส | - | - | AH645 | - | 5.5 | - | ||
฿ 619.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 4 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เครื่องตัดปานกลาง | ไม่มีมือที่ต้องการ | AH725 | การเคลือบผิว | - | 10 | ||
฿ 480.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | เหล็กกล้า | - | - | NS9530 | - | - | - | ||
฿ 619.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | - | - | - | - | T6120 | - | 5.5 | - | ||
฿ 570.77 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | - | สเตนเลส | - | - | T6130 | - | 5.5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | มุมคายเศษ | บวก | ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง