(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 90 ° แบบเหลี่ยม พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 11 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม วัสดุ ความแข็ง สูง
·ใบ การใช้งาน: จบ
รหัสสินค้า |
---|
SPGT090302L-W15-NS9530 |
SPGT090304L-W15-NS9530 |
SPGT090304L-W15-TH10 |
SPGT090308L-W15-NS9530 |
SPGT090308L-W15-TH10 |
SPGT090308R-W15-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | - | 0.2 | 4.4 | - | ||
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | เหล็กกล้า | - | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | - | 0.4 | - | - | ||
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 4 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 1.2 | - | 10 | ||
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | - | เหล็กกล้า | - | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | - | 0.8 | - | - | ||
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 4 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.4 | - | 10 | ||
฿ 560.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 4 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.4 | - | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | มุมคายเศษ | บวก | ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 9.525 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง