1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แบบเหลี่ยม มีรู 90 °เชิงลบ SNMG1204 ○○ -27 "การตกแต่งเพื่อกึ่งตัด"

TGY TURNING TOOLS

แบบเหลี่ยม มีรู 90 °เชิงลบ SNMG1204 ○○ -27 "การตกแต่งเพื่อกึ่งตัด"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: 90 ° แบบเหลี่ยม พร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ
·การ การใช้งาน: การตกแต่งถึงการตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
SNMG120408-27-NS9530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 354.29

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (แบบเหลี่ยม) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า มุมคายเศษ เชิงลบ
ประเภท วัสดุ NS9530 รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) 0.8 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.76

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNMG120408-27-NS9530 ในชุด แบบเหลี่ยม มีรู 90 °เชิงลบ SNMG1204 ○○ -27 "การตกแต่งเพื่อกึ่งตัด"