(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TCMT110304-PS-AH630 |
TCMT110304-PS-AH645 |
TCMT110304-PS-T6120 |
TCMT110304-PS-T6130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | AH630 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | AH645 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | T6120 | ||
฿ 287.77 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | T6130 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 11 | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 |
มุม กวาดล้างเส้นรอบวงด้านนอก | 7 ° * รองรับ โฮลเดอร์ มี มุม กวาดล้าง 7 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง