(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TCMT110202-PS-AH630 |
TCMT110202-PS-AH645 |
TCMT110202-PS-AH725 |
TCMT110202-PS-GH730 |
TCMT110202-PS-T6120 |
TCMT110202-PS-T6130 |
TCMT110202-PSF-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | φd1 (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | สเตนเลส | - | - | AH630 | - | 2.8 | - | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | สเตนเลส | - | - | AH645 | - | 2.8 | - | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เครื่องตัดปานกลาง | ไม่มีมือที่ต้องการ | AH725 | การเคลือบผิว | - | 10 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เครื่องตัดปานกลาง | ไม่มีมือที่ต้องการ | GH730 | การเคลือบผิว | - | 10 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | - | - | - | T6120 | - | 2.8 | - | ||
฿ 287.77 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | สเตนเลส | - | - | T6130 | - | 2.8 | - | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | AH725 | การเคลือบผิว | - | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 11 | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.2 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง