(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TCMT080202-DIA-DX120 |
TCMT080204-DIA-DX120 |
TCMT110202-DIA-DX120 |
TCMT110204-DIA-DX120 |
TCMT110302-DIA-DX120 |
TCMT110304-DIA-DX120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว DIA (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.2 | 0.2 | 4.76 | 2.38 | 2.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.2 | 0.4 | 4.76 | 2.38 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 2.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ประเภท วัสดุ | DX120 | มุม กวาดล้างθ(°) | 7 |
ความยาว CBN(มิลลิเมตร) | การขัดเงา การตัดความต้านทานต่ำ | ใช้ | เสร็จสิ้นการตัดความต้านทานต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง