(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม วัสดุ ความแข็ง สูง
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 9.6 | 0.4 | 2.38 | 10 | ||
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | TH10 | คาร์ไบด์ | 9.6 | 0.4 | 2.38 | 10 | ||
฿ 579.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.4 | 3.97 | 10 | ||
฿ 579.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 16.5 | 0.8 | 3.97 | 10 | ||
฿ 579.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.8 | 3.97 | 10 | ||
฿ 450.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | J740 | การเคลือบผิว | 11 | 0.2 | 2.38 | 10 | ||
฿ 450.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า | - | - | GT9530 | - | 11 | 0.4 | 2.38 | - | ||
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 11 | 0.4 | 2.38 | 10 | ||
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า | - | - | NS9530 | - | 11 | 0.4 | 2.38 | - | ||
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | ไม่มีมือที่ต้องการ | TH10 | คาร์ไบด์ | 11 | 0.4 | 2.38 | 10 | ||
฿ 345.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า | - | - | NS9530 | - | 11 | 0.8 | 2.38 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง