(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุ ความแข็ง สูง
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TNGG160408-01-NS9530 |
TNGG160408L-C-GT9530 |
TNGG160408L-C-NS9530 |
TNGG160408L-P-NS9530 |
TNGG160408L-W-NS9530 |
TNGG160408R-C-GT9530 |
TNGG160408R-C-NS9530 |
TNGG160408R-P-NS9530 |
TNGG160408R-W-NS9530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | NS9530 | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | GT9530 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | ||
฿ 403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | NS9530 | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | GT9530 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | NS9530 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | NS9530 | ||
฿ 403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | NS9530 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง