(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
· รูปทรง: 80 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120408-ZM-GT9530 |
CNMG120408-ZM-NS9530 |
CNMG120412-ZM-GT9530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | GT9530 | 0.8 | ||
฿ 301.07 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | NS9530 | 0.8 | ||
฿ 334.33 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | GT9530 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 12.9 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
มุม กวาดล้างθ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง