(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: 55 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
DCGT11T301N-JS-AH725 |
DCGT11T302N-JS-AH725 |
DCGT11T304N-JS-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 756.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.1 | ||
฿ 756.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.2 | ||
฿ 756.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภท วัสดุ | AH725 | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 11.6 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง