(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 35 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
VCGT160404-AL-KS05F |
VCGT160408-AL-KS05F |
VCGT160412-AL-KS05F |
VCGT220520-AL-KS05F |
VCGT220530-AL-KS05F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,225.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 16.6 | 0.4 | 4.4 | 4.76 | ||
฿ 1,225.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 16.6 | 0.8 | 4.4 | 4.76 | ||
฿ 1,135.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 16.6 | 1.2 | 4.4 | 4.76 | ||
฿ 1,468.44 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 2 | 5.5 | 5.56 | ||
฿ 1,468.44 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 3 | 5.5 | 5.56 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภท วัสดุ | KS05F | การ จำแนกประเภท เกรด | คาร์ไบด์ |
มุม กวาดล้างθ(°) | 7 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง