(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการเชื่อม ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ และการเชื่อมลูกปัดด้านหลังของ เหล็กละมุน, เหล็กกล้า แรงดึงสูง 490 mpa และ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ฆ่าอุณหภูมิต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
NSSW-YT-28-1.2-5 |
NSSW-YT-28-1.6-5 |
NSSW-YT-28-2-5 |
NSSW-YT-28-3.2-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NJY WELDING ROD | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | NJY WELDING ROD | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | ||
฿ 4,740.00 | NJY WELDING ROD | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | ||
฿ 4,740.00 | NJY WELDING ROD | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) | 1000 | ความจุภายใน | 1 เคส (5 กก.) |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน JIS | Z3316 W49AP2U12 เทียบเท่า | มาตรฐาน AWS | A5.18 ER70S-6 สามารถใช้ได้ | สเปค | เหล็กละมุน / 490 N / mm2 สำหรับ เหล็กกล้า แรงดึง Class สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง