(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้านั่งในห้องปฏิบัติการทนสารเคมี แผ่นเพลท ด้านบน kemsurf

ม้านั่งในห้องปฏิบัติการทนสารเคมี แผ่นเพลท ด้านบน kemsurf

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 50,035.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AEWK-1275
AEWK-1575
AEWK-1875
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แผงด้านบน (มม.) พื้นที่โล่ง x ลึก x หนา
(มิลลิเมตร)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน

฿ 50,035.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 750 × 45 1200 279-5396 41000 1 หน่วย

฿ 55,416.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 750 × 45 1500 279-5400 48500 1 หน่วย

฿ 66,111.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 750 × 45 1800 279-5418 56000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะห้องแลบ
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / หน่วย)
    200
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    750
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    770〜850
  • คุณสมบัติ
    ทนความร้อน ได้สูงที่ 200 ° C นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทนสารเคมี โดดเด่น ความแข็ง พื้นผิว สูงและจะไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 9H ในการทดสอบดินสอ คุณสมบัติต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมและมีโครงสร้างป้องกันรอยขีดข่วน กระดาษ รังผึ้งถูกใช้เป็น วัสดุ คอร์/แกน ซึ่งทำให้ได้ทั้ง ความแข็ง และน้ำหนักเบา
  • วัสดุ ( แผ่นเพลท ด้านบน)
    KemSurf (โครงสร้างล้าง)
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็ก (SPHC, SPCC)
  • แปรงทาสี
    เมลามีน กระบวนการอบสี
  • สี
    ตัวเครื่อง
  • จำนวน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ทนความร้อน ได้สูงถึง 200 ° C และยัง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมความแข็ง พื้นผิว สูงและไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย9H ตามการทดสอบดินสอมีความทนทานต่อการสึกหรอที่โดดเด่นและมีโครงสร้างป้องกันรอยขีดข่วนรังผึ้ง กระดาษ ถูกนำมาใช้เป็น วัสดุ คอร์/แกน จึงได้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักที่เบากว่า

รหัสรุ่น
AEWK-1275
AEWK-1575
AEWK-1875
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แผงด้านบน (มม.) พื้นที่โล่ง x ลึก x หนา
(มิลลิเมตร)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน

฿ 50,035.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 750 × 45 1200 279-5396 41000 1 หน่วย

฿ 55,416.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 750 × 45 1500 279-5400 48500 1 หน่วย

฿ 66,111.00

LABORATORY TABLE 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 750 × 45 1800 279-5418 56000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทนความร้อน ได้สูงถึง 200 ° C และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
● ความแข็งผิวสูงและทนทานต่อรอยขีดข่วน 9H ในการทดสอบดินสอ ต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยมและยากที่จะเกา
● กระดาษ h

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.): 200
● สี: กระดาน ด้านบนสีดำ ตัวเครื่อง สีเทาเข้ม

วัสดุ

● กระดาน บน: Chemsurf (โครงสร้างแฟลช) 
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็ก (SPHC, SPCC)
● การเคลือบผิว: สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน