(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HP2-1000 |
HP2-1200 |
HP2-1500 |
HP2-1800 |
HP2-900 |
KP2-1000 |
KP2-1200 |
KP2-750 |
KP2-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน้ากว้าง x กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ความยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ความสูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ยามกลับ: ความยาว (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,311.25 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 × 600 × 800 | 445 | 490 | 230 | 40 | 455-1923 | 21.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,359.54 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 600 × 800 | 520 | 480 | 220 | 40 | 455-1931 | 27.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 47,136.45 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 600 × 800 | 695 | 490 | 230 | 40 | 455-1940 | วันที่ 31 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,756.35 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 × 600 × 800 | 845 | 490 | 230 | 40 | 455-1958 | 36 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,030.95 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 600 × 800 | 375 | 450 | 220 | 40 | 455-1966 | 20 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,302.94 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 × 450 × 800 | 450 | 375 | 220 | 25 | 455-2491 | 18.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,248.32 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 450 × 800 | 530 | 370 | 220 | 25 | 455-2504 | 22.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,233.60 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 × 450 × 800 | 320 | 375 | 220 | 25 | 455-2512 | 15.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,967.64 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 450 × 800 | 400 | 375 | 220 | 25 | 455-2521 | 17 | 1 หน่วย |
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีลสำหรับใช้ในธุรกิจ
[คุณสมบัติ]
·หลากหลายขนาด
·การประกอบหลังจากนำเข้าทำได้ที่ไซต์ที่มีทางเข้าบริการแคบ
·ระมัดระวังการเกาะของเกลือสารฟอกขาวและสารเคมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการล้างมือหรือล้างอุปกรณ์และภาชนะที่โรงงานและ โกดัง
รหัสรุ่น |
---|
HP2-1000 |
HP2-1200 |
HP2-1500 |
HP2-1800 |
HP2-900 |
KP2-1000 |
KP2-1200 |
KP2-750 |
KP2-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน้ากว้าง x กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ความยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ถังน้ำ ด้านใน: ความสูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ยามกลับ: ความยาว (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,311.25 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 × 600 × 800 | 445 | 490 | 230 | 40 | 455-1923 | 21.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,359.54 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 600 × 800 | 520 | 480 | 220 | 40 | 455-1931 | 27.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 47,136.45 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 600 × 800 | 695 | 490 | 230 | 40 | 455-1940 | วันที่ 31 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,756.35 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 × 600 × 800 | 845 | 490 | 230 | 40 | 455-1958 | 36 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,030.95 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 600 × 800 | 375 | 450 | 220 | 40 | 455-1966 | 20 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,302.94 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 × 450 × 800 | 450 | 375 | 220 | 25 | 455-2491 | 18.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,248.32 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 450 × 800 | 530 | 370 | 220 | 25 | 455-2504 | 22.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,233.60 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 × 450 × 800 | 320 | 375 | 220 | 25 | 455-2512 | 15.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,967.64 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 450 × 800 | 400 | 375 | 220 | 25 | 455-2521 | 17 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง