(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ท่อฟลูออโรเรซิ่น x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) 2 × 4 - 10 × 12

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ท่อฟลูออโรเรซิ่น x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) 2 × 4 - 10 × 12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 2,044.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPFA4-10
TPFA4-20
TPFA6-10
TPFA6-20
TPFA8-10
TPFA8-20
TPFA10-10
TPFA10-20
TPFA12-10
TPFA12-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ID XOD
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,044.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 2 × 4 10 3.00 256-2928 200 1 ม้วน

฿ 4,103.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 2 × 4 20 3.00 256-2936 400 1 ม้วน

฿ 2,977.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 × 6 10 1.75 256-2952 300 1 ม้วน

฿ 5,947.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน 4 × 6 20 1.75 256-2961 700 1 ม้วน

฿ 4,260.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 8 10 1 256-2987 500 1 ม้วน

฿ 8,518.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 8 20 1 256-2995 900 1 ม้วน

฿ 5,463.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 10 10 0.75 256-3011 600 1 ม้วน

฿ 10,841.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 10 20 0.75 256-3029 1200 1 ม้วน

฿ 6,500.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 10 × 12 10 0.75 256-3045 1000 1 ม้วน

฿ 12,989.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 10 × 12 20 0.75 256-3053 2000 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายยาง ป้อนของเหลว
  • คุณสมบัติ
    ใช้ ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) ที่มีคุณสมบัติ ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมพื้นผิว ด้านในเรียบและไม่เป็น กาว จึงทนทานต่อการย้อมสีและโดดเด่นในแง่ของสุขอนามัยด้วยสายยาง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ ทนต่อการกัดกร่อน
  • การใช้งาน
    การผลิตอาหารเคมีการแพทย์ สารกึ่งตัวนำ
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
    5 ถึง 260 ℃
  • บังคับ ของไหล
    กรดด่าง ตัวทำละลาย อินทรีย์
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    ฟลูออรีน เรซิ่น PFA (tetrafluoroethylene / perfluoroalkylvinylether copolymer)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) ซึ่งมี ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมพื้นผิว ด้านในเรียบและไม่ กาว จึงทนทานต่อการย้อมสีและเป็นเลิศในด้านสุขอนามัยสายยาง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ ทนต่อการกัดกร่อน

รหัสรุ่น
TPFA4-10
TPFA4-20
TPFA6-10
TPFA6-20
TPFA8-10
TPFA8-20
TPFA10-10
TPFA10-20
TPFA12-10
TPFA12-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ID XOD
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,044.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 2 × 4 10 3.00 256-2928 200 1 ม้วน

฿ 4,103.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 2 × 4 20 3.00 256-2936 400 1 ม้วน

฿ 2,977.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 × 6 10 1.75 256-2952 300 1 ม้วน

฿ 5,947.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน 4 × 6 20 1.75 256-2961 700 1 ม้วน

฿ 4,260.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 8 10 1 256-2987 500 1 ม้วน

฿ 8,518.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 8 20 1 256-2995 900 1 ม้วน

฿ 5,463.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 10 10 0.75 256-3011 600 1 ม้วน

฿ 10,841.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 10 20 0.75 256-3029 1200 1 ม้วน

฿ 6,500.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 10 × 12 10 0.75 256-3045 1000 1 ม้วน

฿ 12,989.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 1 วัน 10 × 12 20 0.75 256-3053 2000 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ฟลูออรีน เรซิ่น (PFA) มี ทนความร้อน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม

การใช้

● อาหาร, เคมี, การรักษาพยาบาล, การผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ

สเปค

● ของไหล ทำงาน: อากาศน้ำ (พร้อมเงื่อนไข) สารเคมีอื่น ๆ (ตามเงื่อนไข)
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: อากาศอัด / ก๊าซที่อุณหภูมิ -5 ถึง 60 ° C, น้ำ / ของเหลวที่ 5 ถึง 40 °ซ

วัสดุ

● ฟลูออรีน เรซิ่น PFA (tetrafluoroethylene / perfluoroalkyl ไวนิล อีเทอร์โคพอลิเมอร์)