1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนไอออไนซ์AG-101

HANDTOOL

ปืนไอออไนซ์AG-101
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ปืน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เหมาะสำหรับงานอบแห้งหรือเป่าฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปเมื่อทำงานกับ เครื่องมือกล หรือระหว่าง งานซ่อมบำรุง รถยนต์เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย สายยาง บาง ๆ เป่าลมได้อย่างแม่นยำ
· การ การออกแบบ การยศาสตร์ ทำให้ใช้งานง่าย
·เครื่องเป่าลมพร้อมคันโยกขนาดใหญ่ที่สามารถจับเพื่อให้สามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น เครื่องเป่าลม สำหรับพ่นฝุ่นและสิ่งสกปรกและงานอบแห้งเมื่อทำงานกับ เครื่องมือกล หรือทำการ งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะ
· สเปค ที่ทนต่อ ความดัน ใช้งานได้ สูง ถึง 1.6 mpa และใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
AG-101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,006.30

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) ตัวเครื่อง หลัก / คลองเลื่อย อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 250
ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) 1.6 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน โนส(มิลลิเมตร) 4 โนส ยาว(มิลลิเมตร) 95
เส้นผ่าศูนย์กลางของ เกลียว ข้อต่อ R1 / 4 (PT1 / 4) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -20 ถึง 80 การใช้งาน สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ
คำอธิบายเพิ่มเติม พร้อมปลั๊ก น้ำหนัก(ก.) 161 พิมพ์รายละเอียด ชนิดสเปรย์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG-101 ในชุด ปืนไอออไนซ์AG-101