(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟต์ เครื่องนับ

ลิฟต์ เครื่องนับ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 558,019.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3FW-3B
3FW-1023V
3FW-1523V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) ความกว้างส้อม (มม.) ความยาวส้อม (มม.) ความสูงส้อมขั้นต่ำ (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
แบตเตอรี่ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 558,019.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 300 650 600 30 1490 300 1385 24 V 65AH / 5HR 468-9861 780 1 หน่วย

฿ 1,231,614.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 645 850 35 2300 500 2340 24 V 201AH / 5HR 468-9836 1255 1 หน่วย

฿ 1,543,967.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 1500 720 850 35 2300 500 2610 24 V 201AH / 5HR 468-9828 1700 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ยก
  • คุณสมบัติ
    รองรับการใช้งาน กับพาเลทใด ๆ
  • ตั้งใจใช้
    จากการถ่ายโอนสินค้าที่โรงงานผลิตและ โกดัง รวมถึงการขนถ่าย รถบรรทุก และขนถ่ายสินค้า
  • วิธีการยก
    แบตเตอรี่ขับเคลื่อน
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ 2 ม.)
  • เวลาในการชาร์จ
    8 ชั่วโมง
  • สเปค
    กำลังเดินทางประเภทแบตเตอรี่
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องส่งสัญญาณแบบ เครื่องนับ สำหรับงานเบาเหมาะสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกและสำหรับการขนส่งใน โกดัง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับพาเลทได้ทุกประเภท
·เครื่องส่งแบบ เครื่องนับ งานเบาที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกและสำหรับการขนส่งใน โกดัง

รหัสรุ่น
3FW-3B
3FW-1023V
3FW-1523V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) ความกว้างส้อม (มม.) ความยาวส้อม (มม.) ความสูงส้อมขั้นต่ำ (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
แบตเตอรี่ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 558,019.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 300 650 600 30 1490 300 1385 24 V 65AH / 5HR 468-9861 780 1 หน่วย

฿ 1,231,614.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 645 850 35 2300 500 2340 24 V 201AH / 5HR 468-9836 1255 1 หน่วย

฿ 1,543,967.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 1500 720 850 35 2300 500 2610 24 V 201AH / 5HR 468-9828 1700 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1