(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถยก "walkie stacker"

รถยก "walkie stacker"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 761,712.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2SW7-25
2SW9-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 761,712.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 700 468-9879 1 หน่วย

฿ 821,622.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 900 468-9887 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ยก
  • ความกว้างส้อม (มม.)
    570
  • ความยาวส้อม (มม.)
    920
  • ความสูงส้อมขั้นต่ำ (มม.)
    85
  • ความสูงส้อมสูงสุด (มม.)
    2500
  • โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง(มิลลิเมตร)
    500
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    1710
  • แบตเตอรี่
    24 V 100AH / 5HR
  • มวล(กิโลกรัม)
    630
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับ พาเลท skit และเหมาะสำหรับการทำงานบนชั้นสูงเพราะ น้ำหนักเบา
  • ตั้งใจใช้
    จากการถ่ายโอนสินค้าที่โรงงานผลิตและ โกดัง รวมถึงการขนถ่าย รถบรรทุก และขนถ่ายสินค้า
  • วิธีการยก
    แบตเตอรี่ขับเคลื่อน
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ 2 ม.)
  • เวลาในการชาร์จ
    8 ชั่วโมง
  • สเปค
    กำลังเดินทางประเภทแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ ติดตั้ง (อินพุต 100 V)
  • ติดตั้งแบตเตอรี่
    EB100
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2SW7-25
2SW9-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 761,712.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 700 468-9879 1 หน่วย

฿ 821,622.00

FORK LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 900 468-9887 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบา และเหมาะสมที่สุดสำหรับชุดทำงานชั้นบนสำหรับ พาเลท

การใช้

● สำหรับการขนถ่ายจากการขนส่งในโรงงาน / คลังสินค้าไปยัง รถบรรทุก

สเปค

● โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มม.): 500
● มิติ ส้อม (มม.) กว้าง x ยาว: 570 x 920
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 1710
● ความสูงของส้อม (2 ระดับ) (มม.): 85 ถึง 2500
● แบตเตอรี่: 24 V 100AH / 5HR
● กำลังเดินทางประเภทแบตเตอรี่
● ระบบ ลิฟท์: ประเภทแบตเตอรี่ แบบใช้ไฟฟ้า
● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ): 2 เมตร)
● ติดตั้งแบตเตอรี่: EB100
● เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 8 ชั่วโมง
● เครื่องชาร์จ ติดตั้ง (อินพุต 100 V)