(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RC50N |
RC53 |
RC57 |
RC102 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
บริเวณ ความดัน (ตารางเซนติเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (cm³) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,358.42 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 44 | 15 | 25 | 45 × 65 | 6.3 | 45 | 9.5 | 455-0129 | 1 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,200.00 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 79 | 25 | 38 | 6.4 | 165 | 51.0 | 455-0137 | 1.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,018.30 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 181 | 25 | 38 | 6.4 | 273 | 116.0 | 455-0153 | 2.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,796.87 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 55 | 35 | 57 | 14.4 | 122 | 79.0 | 455-0111 | 2.2 | 1 หน่วย |
กระบอกไฮดรอลิก พร้อม สปริง เสริมแรง แบบฝัง กลับอย่างรวดเร็วแม้จะเป็น กระบอกสูบ แบบออกทางเดียวก็ตาม
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การไหลสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ปั๊ม รองรับการใช้งาน ที่แนะนำ: P392AL.
รหัสรุ่น |
---|
RC50N |
RC53 |
RC57 |
RC102 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
บริเวณ ความดัน (ตารางเซนติเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (cm³) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,358.42 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 44 | 15 | 25 | 45 × 65 | 6.3 | 45 | 9.5 | 455-0129 | 1 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,200.00 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 79 | 25 | 38 | 6.4 | 165 | 51.0 | 455-0137 | 1.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,018.30 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 181 | 25 | 38 | 6.4 | 273 | 116.0 | 455-0153 | 2.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,796.87 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 55 | 35 | 57 | 14.4 | 122 | 79.0 | 455-0111 | 2.2 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง