(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเลท อะลูมิเนียม หน้าเดียว 2 ทางสองหน้าไม่ กลับด้านได้ กว้าง 2 ทาง (มม.) 900 ถึง 1,200
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 11,164.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DBT-0909
DBT-1010
DBT-1110
DBT-1111
DBT-1211
DBT-1212
SBT-0909
SBT-1010
SBT-1110
SBT-1111
SBT-1211
SBT-1212
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.) ความสูง / ความหนา (มม.) พิมพ์รายละเอียด ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) - กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 15,628.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 900 900 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 385.5 × 100 464-0578 14000 1 ชิ้น

฿ 17,713.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1000 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 435.5 × 100 464-0586 16500 1 ชิ้น

฿ 18,978.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1000 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0594 17600 1 ชิ้น

฿ 19,128.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0608 18100 1 ชิ้น

฿ 20,318.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0616 19300 1 ชิ้น

฿ 21,434.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0624 21000 1 ชิ้น

฿ 11,164.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 900 900 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 385.5 × 100 464-0632 9900 1 ชิ้น

฿ 13,843.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1000 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 435.5 × 100 464-0641 11900 1 ชิ้น

฿ 13,843.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1000 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0659 12600 1 ชิ้น

฿ 14,066.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0667 13100 1 ชิ้น

฿ 14,885.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0675 13800 1 ชิ้น

฿ 16,001.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0683 15500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • สี
    อื่น ๆ
  • สเปค
    ฟีดแบบสองทาง
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    43
  • คุณสมบัติ
    แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในสถานที่ทางการแพทย์ที่รุนแรงเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสถิต
  • ตั้งใจใช้
    โดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม LCD, ยา, อาหาร, การพิมพ์และการผลิต กระดาษ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

พาเลท อะลูมิเนียม ที่ถูกสุขลักษณะ แข็งแรง น้ำหนักเบา และมี ค่า เศษซากสูง
[คุณสมบัติ]
· พาเลท อะลูมิเนียม พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Nippon light metal co., ltd. ซึ่งสอดคล้องกันตั้งแต่ วัสดุ อะลูมิเนียม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
· ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· เนื่องจากไม่มีประจุไฟฟ้าสถิตจึงมีประสิทธิภาพในสถานที่ที่เข้มงวดด้านสุขอนามัย
· อุปกรณ์ รองรับการใช้งาน: แม่แรง ยกพาเลทและ รถโฟล์คลิฟท์.
วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย.
· ประเทศผู้ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมยา อาหาร เคมีภัณฑ์ การพิมพ์ และอุตสาหกรรมการผลิต กระดาษ

รหัสรุ่น
DBT-0909
DBT-1010
DBT-1110
DBT-1111
DBT-1211
DBT-1212
SBT-0909
SBT-1010
SBT-1110
SBT-1111
SBT-1211
SBT-1212
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.) ความสูง / ความหนา (มม.) พิมพ์รายละเอียด ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) - กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 15,628.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 900 900 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 385.5 × 100 464-0578 14000 1 ชิ้น

฿ 17,713.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1000 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 435.5 × 100 464-0586 16500 1 ชิ้น

฿ 18,978.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1000 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0594 17600 1 ชิ้น

฿ 19,128.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0608 18100 1 ชิ้น

฿ 20,318.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0616 19300 1 ชิ้น

฿ 21,434.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 1500 750 140 ประเภทสองทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0624 21000 1 ชิ้น

฿ 11,164.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 900 900 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 385.5 × 100 464-0632 9900 1 ชิ้น

฿ 13,843.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1000 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 435.5 × 100 464-0641 11900 1 ชิ้น

฿ 13,843.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1000 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0659 12600 1 ชิ้น

฿ 14,066.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 485.5 × 100 464-0667 13100 1 ชิ้น

฿ 14,885.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0675 13800 1 ชิ้น

฿ 16,001.00

ALUMINUM PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 1000 500 120 ประเภทการแทรก 2 ทางด้านเดียว 535.5 × 100 464-0683 15500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทำงานได้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์สำหรับความต้องการด้านสุขอนามัย

การใช้

● ส่วนใหญ่ ลิขวิดคริสตัล, ยา, อาหาร, การพิมพ์, การทำ กระดาษ อุตสาหกรรม

สเปค

● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 500
● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 1,000
● girth (mm): 43
● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก

วัสดุ

● อะลูมิเนียมอัลลอย