1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม ร้อนที่มีประโยชน์ - ไม่มี เครื่องเป่าลม ชนิดใด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,209.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน คาร์บอน
· สเปค ฉนวนกันความร้อน คู่
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน CE
· วัตถุ ทำเครื่องหมาย PSE
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การทำความร้อน อบแห้งการกระตุ้นด้วยความร้อนการเชื่อมพลาสติกการหดตัวการทำให้อ่อนตัวด้วยความร้อนการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ และการละลาย

รหัสสินค้า
PHW7-1
PHW7-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 25,209.51

PRH HOT AIR TOOL(HANDY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 เฟส 1004949979560879334-2956

฿ 25,209.51

PRH HOT AIR TOOL(HANDY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 เฟส 2004949979560862334-2964

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ช่วงอุณหภูมิ(°ค) อุณหภูมิปกติถึง 650 รายละเอียดประเภท ประเภทไม่มี พัดลมระบายความร้อน
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 250 เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 40 ความจุ(กิโลวัตต์) 1.37
ปริมาณอากาศ(L / นาที) 230 ความดัน ลม(พ่อ) 3000 เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน(เดซิเบล) 60
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 3 มวล(ก.) 800 คุณสมบัติ การใช้ มอเตอร์ คาร์บอน มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว มันมีสเปคฉนวนสองครั้ง มันเป็นซีอีได้รับการรับรองและเครื่องหมาย PSE ผลิตภัณฑ์
ใช้ การทำความร้อน อบแห้งการกระตุ้นด้วยความร้อนการเชื่อมพลาสติกการหดตัวการทำให้อ่อนตัวด้วยความร้อนการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ และการละลาย