(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระเป๋าใส่ชนิดทดแทนก๊าซป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

กระเป๋าใส่ชนิดทดแทนก๊าซป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,183.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-7661-01
1-7661-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 18,183.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 272 × 260 × 370 302 × 320 × 436 5600 กระเป๋าใส่เปลี่ยนแก๊สป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ASPH ASPH (ประเภทแนวตั้ง) 4560111768900

฿ 18,183.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 370 × 260 × 272 400 × 320 × 338 5500 ASPL สำหรับเปลี่ยนแก๊สป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ASPL (ประเภทแนวนอน) 4560111768917

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องหิ้ว
  • คุณสมบัติ
    เป็นกระเป๋าที่ใช้เรซินอะคริลิกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • รายละเอียด วัสดุ
    พีวีซีร่างกาย / ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (เรซินไวนิลคลอไรด์) และกรอบอลูมิเนียม, เรซินร่วม / ABS, จัดการ / โลหะผสมสังกะสีหล่อ
  • อัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10 10 Ω
  • สกรู ยึด วาล์ว
    RC1 / 4
  • อุปกรณ์เสริม
    ชั้นวางของ x 1 แผ่น (เฉพาะ ASPH)

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าทำจากอะคริลิกเรซินป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่นั่ง สกรู ตัวเมีย มีอยู่สองตำแหน่งทำให้สามารถติดตั้ง วาล์ว และ มิเตอร์วัดการไหล และเปลี่ยนแก๊สได้

รหัสรุ่น
1-7661-01
1-7661-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 18,183.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 272 × 260 × 370 302 × 320 × 436 5600 กระเป๋าใส่เปลี่ยนแก๊สป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ASPH ASPH (ประเภทแนวตั้ง) 4560111768900

฿ 18,183.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 370 × 260 × 272 400 × 320 × 338 5500 ASPL สำหรับเปลี่ยนแก๊สป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ASPL (ประเภทแนวนอน) 4560111768917

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1